Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

EB-Bewegungsmelder 3-Leiter magnesium

EB-Bewegungsmelder 3 Leiter, 2000W, 2 Module, magnesium

EB-Bewegungsmelder 3-Leiter magnesium
EB-Bewegungsmelder 3-Leiter magnesium 574097CH
545402841
7611668095432
7611668095432


170.55 CHF
110


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Arteor.
Für Einzelapparate und Kombinationen.
Aufschnappbar in Montageplatte.


Front 45x45mm.
Einbautiefe: 35mm.
Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze < 2,5mm².
3 Leiter Anschluss.


Für das Schalten von:
- 2000W Glüh- und 230 V Halogenlampen.
- 1000VA NV-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren.
- 250 W Sparlampen und LED.


Passiv Infrarot-Bewegungsmelder.
Erfassungsbereich: 180°.
Helligkeitsschwellwert: 5...1275 Lux.
Zeitbereich: 5 s - 30 min.
Reichweite: frontal 8 m, lateral 6 m.
Nebenstellenbetrieb durch mechanischen Taster mit Öffnerkontakt.
Eingebauter Überlast und Kurzschlussschutz.
Programmierung mit Potentiometer oder mittels Konfigurationstool Art. 0882 30.