Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

EB Tastdimmer Arteor universal magnesium, 150W 3L

EB-Tastdimmer 2-Leiter, 150W, 3 Module, magnesium

EB Tastdimmer Arteor universal magnesium, 150W 3L
EB Tastdimmer Arteor universal magnesium, 150W 3L 574190A
548832841
3414972447461
3414972447461


137.00 CHF
111


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Arteor
Für Einzelapparate und Kombinationen
Aufschnappbar in Montageplatte
Front 45x45mm
Einbautiefe: 40mm
Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze < 2,5mm²
3 Leiter Anschluss
Universaldimmer für das Schalten von:
- 150 W Glüh- und 230 V Halogenlampen
- 150 VA NV-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren
- 150 W dimmbare Sparlampen, LED (maximal 15 Leuchtmittel
Nebenstelleneingang für den Anschluss konventioneller, unbeleuchteter Taster
Voreingestellte Werte, Nachtlichtmodus und Niveau-Speicherung möglich.