Rahmenplatte ARTEOR Video Diplay Stainless Steel
Masse (B x H): 127 × 127 mm
Anzahl der Einheiten: | 4 |
Montagerichtung: | horizontal und vertikal |
Anzahl der Einheiten horizontal: | 0 |
Anzahl der Einheiten vertikal: | 0 |
geeignet für Unterputz-Installation: | ja |
geeignet für Unterflurkanaldose: | nein |
geeignet für Geräteeinbaukanal: | nein |
geeignet für Einbauinstallation: | nein |
flächenbündige Ausführung: | nein |
Textfeld/Beschriftungsfläche: | nein |
Werkstoff: | Metall |
Werkstoffgüte: | Edelstahl |
halogenfrei: | nein |
Oberfläche: | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche: | nicht zutreffend |
Farbe: | Edelstahl |
RAL-Nummer (ähnlich): | 0 |
transparent: | nein |
mit Klappdeckel: | nein |
Schutzart (IP): | IP00 |
Breite: | 0 mm |
Höhe: | 0 mm |
Tiefe: | 0 mm |
Einbaubreite: | 0 mm |
Einbauhöhe: | 0 mm |