Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Kabelprofil für Einzelkabel, 11 x 10,5 mm, Länge: 2,1 m, Farbe: Schwarz

Für Kabel von Ø 3 bis Ø 6 mm

Kabelprofil für Einzelkabel, 11 x 10,5 mm, Länge: 2,1 m, Farbe: Schwarz
Kabelprofil für Einzelkabel, 11 x 10,5 mm, Länge: 2,1 m, Farbe: Schwarz 601018
127100151
3414972278966
3414972278966


5.60 CHF
182


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Mini-Leitungsführungskanal mit Doppelboden, geschützte Kabelkammer zum Schutz gegen Isolierbeschädigung.
Befestigung:
-mit Nagel oder Agrafe, Lochung in Abständen von 10 cm.
Rinne für die erleichterte Führung von Werkzeugen wie Elektrotacker.
-Klebeband, rückseitiger, 1 mm dicker Klebe streifen zum Ausgleich von Unebenheiten der Oberfläche.
Länge 2,1 m mit Deckel aus PVC und Klebeband.