Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Set mit 24 RJ45-Module Kat. 6A UTP

Set mit 24 werkzeuglosen RJ45 Keystone-Module Kategorie 6A UTP

Set mit 24 RJ45-Module Kat. 6A UTP
Set mit 24 RJ45-Module Kat. 6A UTP 632906
977831209
3414972227230
3414972227230


177.40 CHF
130


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Produktmerkmale:
Kategorie 6A UTP: Bis zu 10 Gigabit pro Sekunde Datendurchsatz.
Das ergonomische Design ermöglicht eine schnelle Verbindung ohne Werkzeug - Mehr Komfort bei geringerem Aufwand.
Verriegelungslasche anthrazitgrau
Set aus 24 Steckverbindern, die in 100% recycelten Kartonverpackungen geliefert werden, ohne Plastikfolie und sofort einsatzbereit


Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen