Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Innenwinkel für Installationskanal HF, 40 x 60 mm, weiss

Innenwinkel halogenfrei

Innenwinkel für Installationskanal HF, 40 x 60 mm, weiss
Innenwinkel für Installationskanal HF, 40 x 60 mm, weiss 637311
127669201
3245066373119
3245066373119


7.70 CHF
180


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Ermöglicht die Verbindung im Innenwinkel von zwei Kanälen mit gleichem Querschnitt:
-Vermeidet das Gehrungsschneiden des Profils
-Gewährleistung der Schutzart
-Verbessert die Optik (Abdeckung des Schnitts)
-Farbe: Weiss
-Montage auf dem Kanal durch Aufclipsen.
-Ermöglicht die Realisierung variabler Innenwinkel von 85 bis 95°.