Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Tischsteckdose POP-UP: Dose zum Ausrüsten mit Mosaic Apparaten, 4 Module, Schwarz

4 Module Einbausteckdose zum Einbau in die Tischplatte

Tischsteckdose POP-UP: Dose zum Ausrüsten mit Mosaic Apparaten, 4 Module, Schwarz
Tischsteckdose POP-UP: Dose zum Ausrüsten mit Mosaic Apparaten, 4 Module, Schwarz 654802
127930031
3414971971974
3414971971974


83.50 CHF
189


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


POP-UP Dose zum Einlassen in die Tischplatte.
Per Knopfdruck fährt der Klappdeckel hoch und gibt die elektrischen Anschlüsse frei. Nach Gebrauch kann der Klappdeckel wieder verschlossen werden.
Einbau in Möbel mit einer Stärke von 15 bis 40 mm.
Lieferung mit Installationssatz (unbedingt erforderlich).
Zum Ausrüsten mit Mosaic Apparate.
Kapazität 4 Module.
Farbe schwarz