Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Verbindungsset zur horizontalen Verbindung

Für JUMBO UP-Verteiler

Verbindungsset zur horizontalen Verbindung
Verbindungsset zur horizontalen Verbindung 7290174CH
822990571
7611668115437
7611668115437


48.80 CHF
319


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Der neue Verbinder garantiert einen festen Halt zwischen zwei Verteilern.

Bisher war die Montage von zwei Verteilern eine komplizierte und zeitraubende Arbeit. Wird beim Ausschneiden der Hohlwand oder beim Einputzen der Verteiler nicht mit genug Präzision gearbeitet, fällt das Befestigen des Verteilers sehr schwer. Bei der Hohlwandmontage verbleibt zwischen den zwei Verteilern ein Gipskartonstreifen, der mit einer zusätzlichen Unterkonstruktion gestützt werden muss. Dies führte in der Praxis immer wieder zu vermehrter Nacharbeit und erhöhten Kosten. Dieser Problematik haben wir uns gestellt und präsentieren nun den neuen Verteiler-Verbinder. Die Hohlwand- und Unterputz-Verteilermontage ist ab jetzt kosten- und zeitsparend - und das ohne zusätzlichen Aufwand.

Eine zuverlässlige Verbindung

Bei der Hohlwandmontage muss nur ein grosser Ausschnitt angefertigt werden, statt zwei separate Ausschnitte mit einer zusätzlichen Unterkonstruktion. Bei der Unterputzmontage können die Verteiler gerade eingesetzt werden, ein Ausrichten zueinander ist nicht notwendig. Die Verteiler werden vor dem Einbau vorbereitet und im Anschluss als eine Einheit in die Wand montiert. Die Abschlussschiene zwischen den Verteilern bildet einen sauberen und optisch ansprechenden Abschluss zum Rahmen. Somit kann kein Schmutz durchkommen und Nacharbeiten sind nicht notwendig.

Extrem stabil
Schnelle und einfache Montage
Zeit-und kostensparend
Abschlussschiene für sauberen Abschluss
Für Hohlwand- und Unterputz-Verteiler geeignet



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen