Kandelaber Sicherungselement 228x50x55mmKandelaber Sicherungselement 228x50x55mm 1L Klemmen: 2L-N-PE 6mm² aus IsolationsmaterialKandelaber Sicherungselement 228x50x55mm
Kandelaber Sicherungselement 1L
Abmessungen (BxHxT): 228x50x55mm Klemmen: 3L, N und PE Anschlussquerschnitt (max.): 10mm² Material (Klemmen): Porzellan Nennstrom (In): 16A Betriebsspannung (Un): 400VAC Hinweis: Zum Einbau in Stahl- und Betonkandelaber. Metallgrundplatte mit Sicherungselementen und Klemmen für Einführungskabel, mit Kabelbefestigungsbriden (KSV), mit Isolierdeckel aus Kunststoff (grau). Befestigung der Sicherungselemente durch höhenregulierbare Klemmen. Lieferumfang: Kandelaber Sicherungselement mit 2St. Kabelbefestigungsbriden, mit Isolierdeckel, ohne Schmelzsicherung, ohne Passschraube, ohne Sicherungskopf |