Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Kandelaber Sicherungselement 255x70x70mm

Kandelaber Sicherungselement 255x70x70mm 2LN Klemmen: 3L-N-PE(N) 16mm² aus Isolationsmaterial

Kandelaber Sicherungselement 255x70x70mm
Kandelaber Sicherungselement 255x70x70mm 801042
817208631
3245068010425
3245068010425


150.40 CHF
392


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Kandelaber Sicherungselement 2LN
Abmessungen (BxHxT): 228x70x70mm
Klemmen: 3L, N und PE(N)
Anschlussquerschnitt (max.): 16mm²
Material (Klemmen): Isolationsmaterial (Kunststoff)
Nennstrom (In): 16A
Betriebsspannung (Un): 400VAC
Hinweis: Zum Einbau in Stahl- und Betonkandelaber. Metallgrundplatte mit Sicherungselementen und Klemmen für Einführungskabel, mit Kabelbefestigungsbriden (KSV), mit Isolierdeckel aus Kunststoff (grau). Befestigung der Sicherungselemente durch höhenregulierbare Klemmen.
Lieferumfang: Kandelaber Sicherungselement mit 2St. Kabelbefestigungsbriden, mit Isolierdeckel, ohne Schmelzsicherung, ohne Passschraube, ohne Sicherungskopf


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen