Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Neutralleitertrenner zu NH-Einbausicherungslement DIN00

Neutralleitertrenner zu NH-Einbausicherungslement DIN00 160A

Neutralleitertrenner zu NH-Einbausicherungslement DIN00
Neutralleitertrenner zu NH-Einbausicherungslement DIN00 802084
814999991
7611668055108
7611668055108


75.20 CHF
307


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Neutralleitertrenner für NH-Einbausicherugselemente
Grösse: DIN 00
Anzahl Aussenleiter: Neutralleiter
Betriebsnennstrom (In): 160A
Breite: 3TE
Abmessungen Frontplattenausschnitt (BxH): 36x45mm
Anschlussquerschnitt: max. 70mm²
Sammelschiene: max. Dicke 6mm
Abgangsklemme: 30° abgewinkelt
Montage: DIN-Hutschiene 35mm
Normenkonform: EN 60269-1, EN 60269-2, EN 60269-3
Hinweis: Einspeisung von unten, gleichzeitiger Anschluss von Sammelschiene und Anschlussdraht/Seil möglich. Durchverschienung mit Einbausicherungselement DII, DIII und Leitungschutzschaltern Serie LSV. Verschienung parallel zu Sammelschiene von Aussenleiter. Anschluss avon M8 Kabelschuh möglich.
Zubehör: NH-Einbausicherungselement DIN 00 (Art. Nr. 802081)
Zubehör: Einspeiseelement Neutralleiter 100A (Art. Nr. 607249) für Sammelschienen
Zubehör: Einspeiseelement Neutralleiter 160A (Art. Nr. 607259) für Sammelschienen
Lieferumfang: Neutralleitertrenner für NH-Einbaucicherungselemente DIN 00 ohne Einbausicherungselemente


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen