Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Decken-Bewegungsmelder

Decken-Bewegungsmelder PIR+US

Decken-Bewegungsmelder
Decken-Bewegungsmelder BMSE3003
305401101
8012199969268
8012199969268


233.60 CHF
970


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Decken-Bewegungsmelder Passiv-Infrarot und Ultraschall
Unterputzinstallation (Deckenaufputz-Dose Art.0 488 75)
Maximale Installationshöhe: 6 m
Empfohlene Montagehöhe (Decke): 4 m
Erfassungsbereich: 360° (90 m²)
Parametrierung über PC mit dem Virtual-Konfigurator
BUS-Anschlussklemme RJ47
Spannungsversorgung: BUS 27 VDC
Verbrauch: 10 mA


 


www.homesystems-legrandgroup.com