Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Jalousieaktor für erweiterte Funktionen DIN

Jalousieaktor 1-fach für erweiterte Funktionen DIN, 2 Mod. REG

Jalousieaktor für erweiterte Funktionen DIN
Jalousieaktor für erweiterte Funktionen DIN F401
405432011
8005543469699
8005543469699


89.00 CHF
970


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Jalousieaktor 1-fach steuert einen Jalousie-/Rollladenantrieb
Durch Ausmessen der Fahr- bzw Verstellzeiten des Jalousie-
/Rolladenantriebs und der Eintragung, kann der Jalousieaktor jede
gewünschte Position anfahren
Kontaktbelastbarkeit: 2 A ohmsch, 460 W Motorantrieb 230 V
verriegelte Ausgänge mit Laufzeit
2 Module DIN


 


www.homesystems-legrandgroup.com



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen