Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Universal-Dimmaktor 2x 300 VA

Universal-Dimmaktor für Energiespar- und LED-Lampen 600 VA, 4 Mod. REG

Universal-Dimmaktor 2x 300 VA
Universal-Dimmaktor 2x 300 VA F418U2
305048021
8005543534991
8005543534991


195.00 CHF
970


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Universaldimmer für Glühlampen, magnetische Trafos, elektronische
Vorschaltgeräte sowie dimmbare Energiespar- und LED-Lampen
Dimmausgang 2x 300 W
Spannungsversorgung via BUS 27 VDC
Anschluss: Polleiter und Neutralleiter
4 Module DIN


 


www.homesystems-legrandgroup.com



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen