Wippen mit 1 Funktion - 1 Modul
Symbol "AUF AB"
| Ausführung: | einteilige Taste |
| Aufdruck/Kennzeichnung: | Symbol "Pfeile" |
| Verwendung: | Jalousie |
| geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: | ja |
| Befestigungsart: | Klemmbefestigung |
| Kontrollfenster/Lichtauslass: | nein |
| Werkstoff: | Kunststoff |
| Werkstoffgüte: | Thermoplast |
| halogenfrei: | nein |
| Oberfläche: | unbehandelt |
| Ausführung der Oberfläche: | nicht zutreffend |
| Farbe: | Aluminium |
| RAL-Nummer (ähnlich): | 9006 |
| mit Beschriftungsfeld: | nein |
| mit austauschbarer Linse/Symbol: | nein |
| geeignet für Schutzart (IP): | IP20 |