Video-Türstation SFERA LUNA mit 9 RuftastenVideo-Türstation SFERA LUNA mit 9 Ruftasten, schwarz (RAL 9005)Video-Türstation SFERA LUNA mit 9 Ruftasten
Video-Türstation mit 9 Ruftasten. Farbe: schwarz (RAL 9005). 9 Namenschilder. Masse: B 150 mm x H 475 mm. Montage: Unterputz. Schutzgrad IP54. Zu bestücken mit: 1x 350030 AVT - Unterputzdose bticino 3 Module. 1x 350010 AVT - Unterputzdose bticino 1 Modul. 1x 351300 AVT - Weitwinkel-Farbkamera mit Lautsprechermodul. 2x 346993 AVT - Kontaktschnittstelle für 8 Ruftasten. 1x 346050 AVT - REG-Netzgerät. Die 2-Draht Bticino Video-Hausstationen nach Wahl. Zubehör |