Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

AP Steckdose T13 IP55, weiss

AP-Steckdose 1xT13, 10A, Gr. I, IP 55, Plexo, weiss

AP Steckdose T13 IP55, weiss
AP Steckdose T13 IP55, weiss 069631-13
623019001
7611668084191
7611668084191


37.40 CHF
107


Lieferbar solange Vorrat
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Aufputz Komplettapparat Plexo
Abmessungen: 84x80x57mm
Abmessungen Einsatz: 64x64mm
IP 55 - IK 07
Oben und unten 1 Membrane mit 1-fach Kabeleinführung
Mit Steckklemmen für Draht oder Litze < 2,5 mm²
L + N + PE, 10A, 250V
Mit Klappdeckel
IP 55 bei geschlossenem Klappdeckel