System DX³optimiert
DX3optimiert für den Wohnbau-Kleinverteiler
Abgänge DX3optimiert
Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter
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
Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter
Filter
Charakteristik:
-- Alle --
C
Nennstrom:
-- Alle --
13A
16A
20A
Anzahl Pole:
-- Alle --
1L/N
Abschaltleistung:
-- Alle --
4500A/6kA
6000A/10kA
Fehlerstrrom:
-- Alle --
30mA
Auszeichnungen:
Neu
Top-Artikel
Filter entfernen
Anwenden
Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 2L C 13A 30mA Typ F - 6kA
Artikelnummer: 410749
E-No.: 804159361
Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 2L C 16A 30mA Typ F - 6kA
Artikelnummer: 410761
E-No.: 804149361
Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 2L C 20A 30mA Typ F - 6kA
Artikelnummer: 410762
E-No.: 804150361
Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 2L C 13A 30mA Typ F - 10kA
Artikelnummer: 410868
E-No.: 805159361
Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 2L C 16A 30mA Typ F - 10kA
Artikelnummer: 410871
E-No.: 805149361
Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 2L C 20A 30mA Typ F - 10kA
Artikelnummer: 410872
E-No.: 805150361
Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4L C 13A 30mA Typ A
Artikelnummer: 411194
E-No.: 805159461
Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4L C 16A 30mA Typ A
Artikelnummer: 411195
E-No.: 805149461
Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4L C 20A 30mA Typ A
Artikelnummer: 411212
E-No.: 805150461