Rahmenplatten
Mosaic
Rahmenplatte Mosaic 3 Module weiss
078803
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
Rahmenplatte Mosaic 3 Module weiss
UP-Rahmenplatte 3 Module, horizontal, Mosaic, weiss
Rahmenplatte Mosaic 3 Module weiss
Artikelnummer:
078803
E-Nr.:
334013001
EAN:
3245060788032
Barcode:
Listenpreis:
6.00 CHF
Warengruppe:
113
Artikelstatus:
Lieferbar solange Vorrat
Artikel in Merkliste
PDF generieren
Details
Downloads
Unterputz Rahmenplatte 3 Module Mosaic
Abmessungen: 82x123x8.4mm
Für waagrechte Montage
Kunststoff lackiert
Schraublose Befestigung durch Rast-/Steck-Technik
Für Montageplatte Art. 0802 59
Nicht geeignet für die Montage auf Schweizer Einlassdosen
Anzahl der Einheiten:
3
Montagerichtung:
vertikal
Anzahl der Einheiten horizontal:
3
Anzahl der Einheiten vertikal:
1
geeignet für Unterputz-Installation:
ja
geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
geeignet für Geräteeinbaukanal:
nein
geeignet für Einbauinstallation:
nein
flächenbündige Ausführung:
nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
halogenfrei:
nein
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
nicht zutreffend
Farbe:
weiss
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
transparent:
nein
mit Klappdeckel:
nein
Schutzart (IP):
IP00
Breite:
123 mm
Höhe:
82 mm
Wohnbaukatalog: Katalogseite [356]
Wohnbaukatalog: Auswahltabelle [360]