Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Reihenverteiler Direktanschluss auf Alu-Sammelschienensystem HX3optimiert 250A

Reihenverteiler HX3optimiert 250A 24TE für Direktmontage auf Alu-Sammelschienen VX3optimiert 250/400A an Schrankrückwand in Gehäuse XL3 400

Reihenverteiler Direktanschluss auf Alu-Sammelschienensystem HX3optimiert 250A
Reihenverteiler Direktanschluss auf Alu-Sammelschienensystem HX3optimiert 250A 404480
3245064044806
3245064044806


326.50 CHF
316


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Reihenverteiler HX3optimiert 250A zur Direktmontage auf Alu-Sammelschienensystem VX3optimiert 250/400A an Rückwand von Gehäuse XL3 400
Breite: 24TE
Nennstrom (In): 250A
Anzahl Aussenleiter: 4L
Abgänge: Kompakte Leistungsschalter DPX3-160/250A mit Stecksockel und Reiheneinbaugeräte DX3standard mit Stecksockel
Kurzschlussstrom (Ipk): 25kA
Betriebsspannung (Ue): 400VAC
Isolationsspannung (Ui): 1000VAC
Berührungsschutz: IP 20
Anschluss: Direktanschluss auf Alu-Sammelschienensystem VX3optimiert 250/400A an Gehäuserückwand von XL3 400 oder mit flexiblen CU-Schienen max. 4x 5x32mm (Art. Nr. 037412) an Einspeiseelement (Art. Nr. 404482)
Lieferumfang: 1St. Reihenverteiler HX3optimiert 250A mit Befestigunsmaterial für Gehäuse XL3 400 und Anschlussmaterial zu Alu-Sammelschienensysxtem VX3optimiert 250/400A