Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Steckdose T13 IP55, grau, mit FI-Schalter 10mA

EB-Steckdose mit FI-Schalter 1xT13, FI 10mA, 1x2, IP 55, Plexo, grau

Steckdose T13 IP55, grau, mit FI-Schalter 10mA
Steckdose T13 IP55, grau, mit FI-Schalter 10mA 069566-13
642325031
7611668084214
7611668084214


266.75 CHF
107


Lieferbar solange Vorrat
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Plexo
Für den Einbau in Plexo NAP Gehäuse 2×1 oder in NUP-Montageplatten 2×1
Abmessungen Einsätze: 64x64mm
IP 55 - IK 07
Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze < 2,5mm²
Kombination besteht aus:
- 1 Steckdose T13 L + N + PE, 10A, 250V
- 1 FI-Schutzschalter, 10 A, 230 V, 10mA
Mit Klappdeckel
IP 55 bei geschlossenem Klappdeckel