Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Steckdose T13 IP55, weiss

EB-Steckdose 1xT13, 10A, IP 55, Plexo, weiss

Steckdose T13 IP55, weiss
Steckdose T13 IP55, weiss 069621-13
623018401
7611668075793
7611668075793


25.75 CHF
107


Lieferbar solange Vorrat
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Plexo
Für Einzelapparate und Kombinationen
Abmessungen Einsatz: 64x64mm
IP 55 - IK 07
Einbautiefe: 20mm
Mit Steckklemmen für Draht oder Litze < 2,5 mm²
L + N + PE, 10A, 250V
Mit Klappdeckel
IP 55 bei geschlossenem Klappdeckel