Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Plexo Für den Einbau in Plexo NAP Gehäuse 2×1 oder in NUP-Montageplatten 2×1 Abmessungen Einsätze: 64x64mm IP 55 - IK 07 Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze < 2,5mm² Kombination besteht aus: - 1 Steckdose T23 L + N + PE, 16A, 250V - 1 FI-Schutzschalter, 16 A, 230 V, 30mA Mit Klappdeckel IP 55 bei geschlossenem Klappdeckel