Stecksockel 3L für HX3optimiertStecksockel 3L 1TE/L für Reiheneinbaugeräte DX3standard 3L mit 1TE/L zur Montage auf Reihenverteiler HX3optimiert 250/400AStecksockel 3L für HX3optimiert
Stecksockel 3L, 1TE/L für Reiheneinbaugeräte DX3standard 3L mit 1TE/L zur Montage auf Reihenverteiler HX3optimiert 250/400A
Breite: 3TE Nennstrom (In): 63A Aussenleiter: L1, L2, L3 Gerät: Reiheneinbaugeräte DX3standard 3L mit 1TE/L Reihenverteiler: HX3optimiert 250/400A (Art. Nr. 404480, 404481, 404483, 404484) Anmerkung: Die Spannungsversorgung des Reiheneinbaugerätes DX3standard 3L mit 1TE/L erfolgt von hinten am Gerät mit Steckanschluss. Es ist kein weiteres Zubehör für den Anschluss oder die Montage des Reiheneinbeugerätes DX3standard 3L mit 1TE/L notwendig. Lieferumfang: 1St. Stecksockel 3L, 63A, 3TE |