Überspannungsableiter SPD
Typ 2
Überspannungsableiter
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
Überspannungsableiter
Filter
Imax.:
-- Alle --
20kA
40kA
Anzahl Leiter:
-- Alle --
1L
1L/N
2L
3L
3L/N
4L
Auszeichnungen:
Neu
Top-Artikel
Filter entfernen
Anwenden
Überspannungsableiter T2, 1L, Imax/Pol: 20kA
Artikelnummer: 412220
E-No.: 808421051
Überspannungsableiter T2, 2L, Imax/Pol: 20kA
Artikelnummer: 412221
E-No.: 808422021
Überspannungsableiter T2, 4L, Imax/Pol: 20kA
Artikelnummer: 412223
E-No.: 808423011
Überspannungsableiter T2, 1L+N, Imax/Pol: 20kA
Artikelnummer: 412224
E-No.: 808422031
Überspannungsableiter T2, 3L+N, Imax/Pol: 20kA
Artikelnummer: 412225
E-No.: 808423021
Überspannungsableiter T2, 1L, Imax/Pol: 40kA
Artikelnummer: 412240
E-No.: 808421041
Überspannungsableiter T2, 2L, Imax/Pol: 40kA
Artikelnummer: 412241
E-No.: 808422001
Überspannungsableiter T2, 3L, Imax/Pol: 40kA
Artikelnummer: 412242
E-No.: 808423001
Überspannungsableiter T2, 4L, Imax/Pol: 40kA
Artikelnummer: 412243
E-No.: 808424001