Goulottes DLP évolutive
Goulotte DLP évolutive 50x80 mm
Profilé et accessoires de cheminement 50x80 mm
Embout pour goulotte DLP évolutive 50×80 mm
010722
Câble management
Canaux d'installation
Goulotte
Colliers
Attache
Accessoire
Canaux d'allège
Canaux de sol
Liste de matériel
Aperçu liste
Embout pour goulotte DLP évolutive 50×80 mm
Embout
Embout pour goulotte DLP évolutive 50×80 mm
Référence:
010722
E-No.:
127558401
EAN:
3245060107222
Barcode:
Tarif:
6.35 CHF
Groupement:
181
Status de l‘article:
Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF
Détails
Downloads
Embout gauche ou droit
Couleur: blanc
largeur:
0 mm
profondeur:
0 mm
cache-coupe:
non
sans halogène:
non
numéro RAL:
0
pellicule de protection:
non
Catalogue résidentiel: Page catalogue [390]