Moulures DLPLUS
Moulures DLPLUS 32x20 mm et 40x20 mm
Accessoire de cheminement 32x20 mm et 40x20 mm
Dérivation en T à plat pour moulures DLPLUS 32 x 20 mm
030274
Câble management
Canaux d'installation
Goulotte
Colliers
Attache
Accessoire
Canaux d'allège
Canaux de sol
Liste de matériel
Aperçu liste
Dérivation en T à plat pour moulures DLPLUS 32 x 20 mm
Accessoires de cheminement DLPLUS
Dérivation en T à plat pour moulures DLPLUS 32 x 20 mm
Référence:
030274
E-No.:
127655201
EAN:
3245060302740
Barcode:
Tarif:
10.05 CHF
Groupement:
182
Status de l‘article:
Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF
Détails
Downloads
Dérivation en T à plat pour moulures 32 x 20 mm
Couleur: blanc
hauteur:
20 mm
largeur:
32 mm
hauteur de départ:
0 mm
largeur de départ:
0 mm
exécution:
pièce moulée pour calotte
matière:
matière synthétique
qualité de matière:
PVC
sans halogène:
non
convient pour maintien de fonction:
non
surface:
non-traité
couleur:
autre
numéro RAL:
0
pellicule de protection:
non
mode de fixation:
encliquetable
Catalogue résidentiel: Page catalogue [403]