Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Bebilux, blanc / E27 / 60 W / avec grille de protection en métal

Luminaire apparent Bebilux blanc, 178x126x108 / E27 max. 60W
à équiper, ON/OFF

Bebilux, blanc / E27 / 60 W / avec grille de protection en métal
Bebilux, blanc / E27 / 60 W / avec grille de protection en métal 060492
924015119
3245060604929
3245060604929


18.40 CHF
161


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Luminaire-fonctionnelle Bebilux
Matériau du corps: Polypropylène
Matériau du Diffuseur: verre et grillage plastique
Fonction: ON/OFF
Mode de pose: appliquemurale
Eclairage: Direct
Dimension: 178x126x108
Couleur: blanc
Emballage (nb d'unités): 1
Protection (IP): IP 44 - IK 06
Classe de protection: II, Selbstlöschend 850°C
Temp. couleur (K): -
Flux lumineux (lm): -
Conso. Totale (W): -
Puissance Source (W): max. 60W
lumineuse (Lm/W): -
rendu de couleur (IRC): -