Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Voyant à LED 12/24/48V blanche, contrôle

Voyant à LED 12-24-48V, blanche, contrôle

Voyant à LED 12/24/48V blanche, contrôle
Voyant à LED 12/24/48V blanche, contrôle 067689L
473000041
3414971575042
3414971575042


11.05 CHF
112


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Voyant à LED pour gamme d'appareillage Arteor ou Mosaic
Tension: 12V,24,48V
12V, 0.006W, 0.5mA
24V, 0.0033W, 1.5mA
48V, 0.153W, 3.2mA
Contrôle
Pour inter et poussoir à voyant