Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Double poussoir lumineux orientation ENC ARL/1L, 6A, 1 module, blanc

Double poussoir lumineux orientation ENC 2xAR/1L, 6A, grd. I, Arteor, blanc

Double poussoir lumineux orientation ENC ARL/1L, 6A, 1 module, blanc
Double poussoir lumineux orientation ENC ARL/1L, 6A, 1 module, blanc 077039-2UP61
554750001
7611668105605
7611668105605


73.70 CHF
110


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Appareil complet encastré Arteor
Dimensions plaque de recouvrement: 92x92x7.7mm
Dimensions support: 84x79x1.2mm
Enjoliveur 45x45mm
Profondeur: 30mm
Avec bornes automatiques pour fils rigides ou souples < 2,5 mm2
Voyant à LED orientation (réf. 573456) inclus