Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Interrupteur à clé S2 blanc, sans barillet

Interrupteur à clé sans barillet ENC 2/1L, 6A, grd. I, Arteor, blanc

Interrupteur à clé S2 blanc, sans barillet
Interrupteur à clé S2 blanc, sans barillet 077074-2UP61
547121001
7611668089998
7611668089998


122.20 CHF
111


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Appareil complet encastré Arteor
Dimensions plaque de recouvrement: 92x92x7.7mm
Dimensions support: 84x79x1.2mm
Enjoliveur 45x45mm
Profondeur: 57mm
Avec bornes à vis pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²
Inverseur avec position arrêt
6 A, 250 V
À équiper du barillet standard européen ou barillet réf. 0697 95