Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Contact pivotant à clé NO blanc, sans barillet

Contact pivotant à clé sans barillet INC A/1L, 6A, 2 modules, blanc

Contact pivotant à clé NO blanc, sans barillet
Contact pivotant à clé NO blanc, sans barillet 077075-1
547501001
7611668091267
7611668091267


115.05 CHF
113


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Mécanisme composable pour gamme d'appareillage Arteor
Pour appareils simples et combinaisons
Enfichable sur support
Enjoliveur 45x45mm
Profondeur: 57mm
Avec bornes à vis pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²
1 contact de fermeture,
6 A, 250 V
À équiper du barillet standard européen ou barillet réf. 0697 95
Montage dans cadre apparente n'est pas possible


Accessoires

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen