Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Contact pivotant à clé NO magnésium, sans barillet

Contact pivotant à clé sans barillet INC A/1L, 6A, 2 modules, magnésium

Contact pivotant à clé NO magnésium, sans barillet
Contact pivotant à clé NO magnésium, sans barillet 077075-1M
547501841
7611668091595
7611668091595


116.40 CHF
113


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Mécanisme composable pour gamme d'appareillage Arteor
Pour appareils simples et combinaisons
Enfichable sur support
Enjoliveur 45x45mm
Profondeur: 57mm
Avec bornes à vis pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²
1 contact de fermeture,
6 A, 250 V
À équiper du barillet standard européen ou barillet réf. 0697 95
Montage dans cadre apparente n'est pas possible


Accessoires

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen