Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Contact pivotant à clé 2xNO blanc, sans barillet

Contact pivotant à clé sans barillet ENC 2 x A/1L, 6A, grd. I, Arteor, blanc

Contact pivotant à clé 2xNO blanc, sans barillet
Contact pivotant à clé 2xNO blanc, sans barillet 077075UP61
547261001
7611668087031
7611668087031


110.00 CHF
111


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Appareil complet encastré Arteor
Dimensions plaque de recouvrement: 92x92x7.7mm
Dimensions support: 84x79x1.2mm
Enjoliveur 45x45mm
Profondeur: 46.5mm
Avec bornes à vis pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²
Inverseur avec position arrêt
6 A, 250 V
À équiper du barillet standard européen ou barillet réf. 0697 95


Accessoires