Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Interrupteur temporisé 250V blanc

Interrupteur temporisé ENC 1000W, 250V, grd. I, Arteor, blanc

Interrupteur temporisé 250V blanc
Interrupteur temporisé 250V blanc 078420UP61
733802001
7611668086812
7611668086812


165.20 CHF
111


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Appareil complet encastré Arteor
Dimensions plaque de recouvrement: 92x92x7.7mm
Dimensions support: 84x79x1.2mm
Enjoliveur 45x45mm
Profondeur: 32.7mm
Avec bornes à vis pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²
Réglage de 25 s à 15 min
Équipé d'une LED intégrée
Commande d'éclairage ou de chauffage avec une temporisation à l'extinction
Possibilité d'installer plusieurs interrupteurs temporisés sur le même circuit


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen