Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Indicateur lumineux d'obstacle ENC 230V blanc

Indicateur lumineux d'obstacle avec détecteur de mouvements ENC, 230V, grd. I, Arteor, blanc

Indicateur lumineux d'obstacle ENC 230V blanc
Indicateur lumineux d'obstacle ENC 230V blanc 078511UP61
455260001
7611668087208
7611668087208


209.90 CHF
111


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Appareil complet encastré Arteor
Dimensions plaque de recouvrement: 92x92x7.7mm
Dimensions support: 84x79x1.2mm
Enjoliveur 45x45mm
Profondeur: 34.2mm
Avec bornes à vis pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²
Raccordement: phase et neutre
Seuil de luminosité: 2.5 Lux
Temporisation: 30s
Mécanisme équipé d'une cellule de détection infrarouge et d'un faisceau de LEDs
À installer à proximité d'un obstacle tel qu'une marche ou un changement de niveau
Lors du passage d'une personne, le mécanisme détecte sa présence et éclaire l'obstacle
La fonction est équipée d'un signal sonore débrayable


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen