Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Voyants de balisage ENC 230V blanc, LED verte ou rouge

Voyants de balisage bicolore ENC, 230V, grd. I, Arteor, blanc

Voyants de balisage ENC 230V blanc, LED verte ou rouge
Voyants de balisage ENC 230V blanc, LED verte ou rouge 078524UP61
455280001
7611668087147
7611668087147


136.10 CHF
111


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Appareil complet encastré Arteor
Dimensions plaque de recouvrement: 92x92x7.7mm
Dimensions support: 84x79x1.2mm
Enjoliveur 45x45mm
Profondeur: 32.5mm
Avec bornes à vis pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²
Avec une fenêtre pivotante pouvant accueillir des étiquettes individuelles
Niveau de puissance: 1 W
Couleur du voyant selon raccordement


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen