Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Interrupteur tactile 230V blanc

Interrupteur tactile ENC 1000W, 230V, grd. I, Arteor, blanc

Interrupteur tactile 230V blanc
Interrupteur tactile 230V blanc 078709UP61
321312001
7611668090154
7611668090154


107.85 CHF
111


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Appareil complet encastré Arteor
Dimensions plaque de recouvrement: 92x92x7.7mm
Dimensions support: 84x79x1.2mm
Enjoliveur 45x45mm
Profondeur: 34mm
Avec bornes à vis pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²
Permet la commande de lampes:
- 1000 W en incandescence ou halogène 230 V
- 500 VA en halogène TBT à transformateur ferromagnétique ou électronique
Permet la commande par action tactile sur le mécanisme
Idéal dans les zones d'hygiène soutenue
Possibilité d'associer jusqu'à 5 inters tactiles pour commander un même circuit d'éclairage
Possibilité de repérage avec l'étiquette (fournie) placée sous l'enjoliveur
Équipé d'un voyant témoin d'action à LED


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen