Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Chargeur USB 2X Typ-A 5V/3.0A INC noir mat

Chargeur USB double INC 5V/3.0A, 2 modules

Chargeur USB 2X Typ-A 5V/3.0A INC noir mat
Chargeur USB 2X Typ-A 5V/3.0A INC noir mat 079194L
965001051
3414971637955
3414971637955


50.45 CHF
112


Plus livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Mécanisme composable pour gamme d'appareillage Arteor ou Mosaic
Pour appareils simples et combinaisons
Enfichable sur support
Enjoliveur 45x45mm
Profondeur: 33.5mm
Avec bornes à vis
Raccordement: 230V
Consommation en veille: 0.07W
Permet de recharger un terminal portable de type téléphone, smartphone, lecteur MP3
Conseillé pour Ipad, tablets, etc.