Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Module audio/vidéo grand angle 2 bts d'appel

Module audio/vidéo grand angle avec 2 boutons d'appel, 2 fils

Module audio/vidéo grand angle 2 bts d'appel
Module audio/vidéo grand angle 2 bts d'appel 351500
964501090
8005543762714
8005543762714


815.00 CHF
901


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Module audio/vidéo grand angle avec 2 boutons d'appel.
Pour la réalisation d'installations vidéo couleur à 2 fils Sfera New.
Caméra couleur 5 Mpixel, full HD, angle vision en diagonal 151 dégrés.
Hauteur de montage recommandée: 160 cm.
LEDs blanches d'éclairage du champ de la caméra.
Résistance de préchauffage antibuée.
Réglages volume haut-parleur et micro.
Assure la gestion d'un maximum de 98 appels à boutons en utilisant
des modules boutons supplémentaires sur double rangée et avec des modules de boutons d'appel disposés en une seule rangée, jusqu'à 49 boutons d'appel sont possibles.
Permet l'ouverture d'une gâche électrique reliée directement aux bornes S+ et S-
(18 V 4 A- 250 mA sur 30 Ohm max).
Branchement d'un bouton d'ouverture de porte sur les bornes PL.
Prévu pour ajouter une alimentation supplémentaire si besoin sur les bornes 1 et 2.
Doté de LEDs en façade pour signaler l'état de fonctionnement:
Appel en cours, communication active, porte ouverte, système occupé.
À compléter avec une façade de finition Sfera New ou Robur
Le dispositif doit être configuré physiquement ou bien à l'aide d'un PC Logiciel TiSferaDesign
 
Remarque: En utilisant le module avec les boutons d'appel gauche et droite
le cavalier JMP1 à l'arrière du produit doit être enlevé.
 
Dimensions: 115 x 91 mm
Alimentation sur BUS SCS: 18 - 27 Vcc
Température de fonctionnement: (-25) - (+70) °C
Degré de protection (avec façade assemblée): IP 54


Accessoires

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen