Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Adaptateur PoE pour caméra intérieure Smart - blanc

Adaptateur pour caméra intérieure Smart . Permet d’alimenter et connecter la caméra.

Adaptateur PoE pour caméra intérieure Smart - blanc
Adaptateur PoE pour caméra intérieure Smart - blanc 391954
961999001
8005543779910
8005543779910


53.00 CHF
127


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Adaptateur PoE pour caméra intérieure Smart (réf. 391950/51).
Cet adaptateur PoE permet d’alimenter et connecter la caméra via un seul câble réseau, assurant une connexion fiable et stable sans alimentation séparée.
Caractéristiques du produit :
Dimensions compactes : 65 × 65 × 30 mm – idéal pour une intégration discrète.
Couleur : blanc.
Connexion PoE sécurisée pour alimentation + transfert de données.
Compatibilité exclusive : caméra intérieure intelligente (réf. 391950/51).
 
Contenu du pack :
1 adaptateur PoE
1 câble Ethernet (3 m)
1 kit de montage
 
Remarque : L’injecteur PoE n’est pas inclus avec l’adaptateur ni avec la caméra. À commander séparément.


Accessoires

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen