Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Coffret Drivia 13 multimédia, 3 rangées

Coffret apparent Drivia 13 multimédia, 3 rangées (1xDIN + 2xPlatine perforée)

Coffret Drivia 13 multimédia, 3 rangées
Coffret Drivia 13 multimédia, 3 rangées 401213VDI01
822330101
7611668095708
7611668095708


195.50 CHF
135


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Coffret apparent Drivia 13 multimédia
Couleur: blanc RAL 9003
Dimensions (HxLxP): 500x250x104mm
À équiper avec les composants en système modulaire
Espace dédié pour les composants actifs (Router, Switch, etc.).
Comprend un bloc multiprise 4 × T13.
Sans porte, à commander séparément.
1 plastron avec rail DIN à 13 modules
1 ouverture avec plaque perforée (238x250mm)
Espace sous rails: 40 mm
Rails pivotants 3 positions et extractibles
Classe II (avec plaques de fond isolantes) IP 30 - IK 05 (IP 40 - IK 07 avec porte).

Auto-extinguibilité: tenue au fil incandescent 750 °C
Livrés sans porte et plaques de fond, avec barre de terre isolée



Accessoires

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen