Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Module de connexion-Set L1/N, L2/N, L3/N pour HX3plug125A

Module de connexion-Set L1/N, L2/N, L3/N pour composant DX3optimisé et montage sur le répartiteur de rangée HX3plug125A

Module de connexion-Set L1/N, L2/N, L3/N pour HX3plug125A
Module de connexion-Set L1/N, L2/N, L3/N pour HX3plug125A 405251
806999601
3414970640826
3414970640826


30.95 CHF
316


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Module de connexion-Set L1/N, L2/N, L3/N pour composant DX3optimisé et montage sur le répartiteur de rangée HX3plug125A
Courant nominal (In): 63A
Largeur: 1mod. par adaptateur (L1/N = 1mod., L2/N = 1mod., L3/N = 1mod.)
Livraison: 1 Set à 3pcs. (1pc. L1/N, 1pc. L2/N, 1pc. L3/N) de module de connexion


Accessoires

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen