Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Disjoncteur différentiel 1LN B40 10000A/10kA 30MA type A

DX³standard - Neutre à droite

Disjoncteur différentiel 1LN B40 10000A/10kA 30MA type A
Disjoncteur différentiel 1LN B40 10000A/10kA 30MA type A 411292
531152200
3414970446992
3414970446992


178.25 CHF
303


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Disjoncteur différentiel Legrand FI/LS DX3standard
type A, pour les courants résiduels AC et DC pulsés selon EN 61009-1, VDE 0664-20, instantané
1 pôle avec neutre
Courant nominal In 40 A
Courant résiduel nominal Idn 30 mA
Caractéristique B
Tension nominale Un 230 VAC
Fréquence 50 Hz
Pouvoir de coupure Icn IEC 61009-1 : 10000A
Pouvoir de coupure Icu IEC 60947-2 : 10 kA
Résistance aux surtensions jusqu'à 250 A
Classe de limitation 3
Indication de voyage :
jaune=déclenchement par courant de défaut ou par bouton de test, incolore= court-circuit ou déclenchement manuel
montage sur rail DIN EN 60715 au moyen d'attaches rapides à clipser
indication claire de la position de commutation rouge/verte sur le levier de commutation (peut être verrouillé), avec fenêtre de marquage, avec protection enfichable pour une insertion sûre du conducteur dans le bornier de l'ascenseur montage possible de auxiliaires.



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen