Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Inter horaire journalier MicroRex³ T31

Inter horaire analogique journalier avec moteur synchrone

Inter horaire journalier MicroRex³ T31
Inter horaire journalier MicroRex³ T31 412812
533120000
3245064128124
3245064128124


87.20 CHF
304


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


MicroRex3 T31 inter horaire analogique journalier 1 canal avec moteur synchrone (synchronisée sur le réseau).
Tension nominale de fonctionnement AC: 230V
Moteur: Synchrone
Canal: 1
Contacts: 1NO/NF
Courant Nominal (In): 16A
Conformes aux normes: EN 60730-1, EN60730-2-7
Largeur: 3mod. (54mm)
Commutation minimale: 30min
Durée d'un segment: 15min
Bornes amont (en haut): Vis
Bornes aval (en bas): Vis
Montage: Rail DIN (35mm)
Capacité des bornes: Câble rigide 1x1.5-4mm²/2x1.5-4mm², câble flexible sans embout 1x1.5-2.5mm²/2x1.5-2.5mm², câble flexible avec embout 1x1.5-2.5mm²/2x1.5-2.5mm²
Note:
Sélection manuelle Marche, Automatique, Arrêt, Cadran des heures avec segments imperdables, plombage possible du couvercle, degré de protection IP 20, température de service -10°C...+55°C
Remarque: Dérive d'horloge synchronisée sur le réseau
Montage apparent avec support mural et capot de protection des bornes N° de réf. 412859