Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Prise de sol 1xT13 carrée

Prise de sol Platinum, carrée 1xT13, finition en aspect inox brossé, matière Zamak

Prise de sol 1xT13 carrée
Prise de sol 1xT13 carrée 48270T13
933006451
7611668105001
7611668105001


96.55 CHF
116


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Appareil complet encastré Platinum
Dimensions plaque de recouvrement: 86 x 86 mm
Profondeur: 41 mm
Matière: Zamak
Prise Arteor avec bornes automatiques pour fils rigides ou souples <
2,5 mm²
L + N + PE, 10A, 250V
IK 08
IP 44



Accessoires

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen