Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Chartres, blanc / E27 / halogene 53W

Luminaire apparent Chartres blanc, Ø296mm / E27 max. 53W Halogen
à équiper, ON/OFF

Chartres, blanc / E27 / halogene 53W
Chartres, blanc / E27 / halogene 53W 514270
924120309
3292295142702
3292295142702


117.30 CHF
167


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Luminaire-extérieur Chartres
Matériau du corps: Polycarbonate
Matériau du Diffuseur: Polycarbonate
Fonction: ON/OFF
Mode de pose: appliquemurale, plafonnier
Eclairage: Direct
Dimension: Ø296mm
Couleur: blanc
Emballage (nb d'unités): 1
Protection (IP): IP 54 - IK 04
Classe de protection: II, 850°C/30 sek.
Temp. couleur (K): -
Flux lumineux (lm): -
Conso. Totale (W): -
Puissance Source (W): Halogen-max. 53W / PL-max. 20W
lumineuse (Lm/W): -
rendu de couleur (IRC): -