Chartres, noir / E27 / halogene 53WLuminaire apparent Chartres noir, Ø296mm / E27 max. 53W Halogen
|
||||||||||||||||
|
|
|
514276 924130309 3292295142764 ![]() 117.30 CHF 167
Livrable
|
|||||||
|
||||||||
Luminaire-extérieur Chartres
Matériau du corps: Polycarbonate
Matériau du Diffuseur: Polycarbonate
Fonction: ON/OFF
Mode de pose: appliquemurale, plafonnier
Eclairage: Direct
Dimension: Ø296mm
Couleur: noir
Emballage (nb d'unités): 1
Protection (IP): IP 54 - IK 04
Classe de protection: II, 850°C/30 sek.
Temp. couleur (K): -
Flux lumineux (lm): -
Conso. Totale (W): -
Puissance Source (W): Halogen-max. 53W / PL-max. 20W
lumineuse (Lm/W): -
rendu de couleur (IRC): -