Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Petite combinaison S3/T13 ENC blanc, orientation

Petite combinaison ENC LS 3/1L + T13, 10A, grd. I, Arteor, blanc

Petite combinaison S3/T13 ENC blanc, orientation
Petite combinaison S3/T13 ENC blanc, orientation 571835UP61
755013001
7611668087673
7611668087673


62.75 CHF
110


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Appareil complet encastré Arteor
Dimensions plaque de recouvrement: 92x92x7.7mm
Dimensions support: 85x85x1.2mm
Enjoliveur 45x45mm
Profondeur: 39mm
Avec bornes automatiques pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²
Prise L + N + PE, 10A, 250V
Interrupteur livré avec lampe LED blanche orientation
Livrée avec support réf 5717 58 et plaque de recouvrement 5717 00
Pour montage avec Plaques High-End, utiliser le support réf. 5717 57