E-Catalogue
Home
Contacts
CGV
Mentions légales
deutsch
français
Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment
Résidentiel
Appareillage
Arteor
Mosaic
Living Now
Boîtes de sol
POP-UP prises
Mini colonnes compacte
Détecteurs de mouvements et présence
boîtes d'encastrement Batibox
boîtes d'encastrement Bticino
Interphones
Interphone Bus 2 fils
Kits vidéo et audio Bus 2 fils
Carillons et sonneries
Caméras déportées
Smart Home
Smart Home - Solution radio
Smart Home - Solution Bus filaire
KNX domotique - BUS
Réseau multimédia
Linkeo
Réseau multimédia
Éclairage
Éclairage résidentiel
Topseller
Accessoires et pièces de rechange
Détecteurs de mouvements et présence
Energie
Distribution d'énergie
Appareils modulaires
Appareils de coupures et de protections
Coffrets et armoires
Boîtes de dérivation Plexo
Accessoires de répartition
Accessoires de cablâge
Photovoltaïque
Coffret de prise industrielle CEE
Réseau multimédia
Linkeo
Réseau multimédia
Industrie
Câble management
Canaux d'installation
Goulotte
Colliers
Attache
Accessoire
Canaux d'allège
Canaux de sol
Luminaires d'éclairage de sécurité et déclencheurs
Luminaires d'éclairage de sécurité
Lampes portables d'intervention
Déclencheurs et coffrets de sécurité
Réseau multimédia
Linkeo
Réseau multimédia
Onduleurs
Onduleurs 1 phase
Onduleurs 3 phases
Modules coupe-feu
Module 33 - EZD 33
Module 44 - EZD44T
Accessoire EZ-Path
Appareils de mesures
Mesures
Indicateurs analogiques
Transformateur de courant
Compteur d'énergie
Transducteur de mesure
Indicateurs numériques
Relais de protection différentielle
Interface de communication et Software
Système pour la gestion de l'energie NEMO SX
Nouveautés
BIM
E-LEARNING
E-Catalogue
Appareillage
Arteor
Interrupteurs et poussoirs
Interrupteurs rotatif
Avec manette rotative
Interrupteur rotatif S3 magnésium
571895-3
Appareillage
Arteor
Mosaic
Living Now
Boîtes de sol
POP-UP prises
Mini colonnes compacte
Détecteurs de mouvements et présence
boîtes d'encastrement Batibox
boîtes d'encastrement Bticino
Liste de matériel
Aperçu liste
Interrupteur rotatif S3 magnésium
Interrupteur rotatif INC 3/1L, 10A, 2 modules, magnésium
Interrupteur rotatif S3 magnésium
Référence:
571895-3
E-No.:
547431841
EAN:
7611668091625
Barcode:
Tarif:
63.45 CHF
Groupement:
113
Status de l‘article:
Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF
Détails
Downloads
Mécanisme composable pour gamme d'appareillage Arteor
Pour appareils simples et combinaisons
Enfichable sur support
Enjoliveur 45x45mm
Profondeur: 37mm
Avec bornes à vis
Mécanismes «Kraus & Naimer» série CA10
Marquage: 1-2
2 positions fixes: 1×90°
type de couplage:
inverseur
type de commande:
bouton rotatif
assemblage:
autre
touche à effleurement:
non
nombre de boutons à bascule:
0
mode de montage:
encastré
mode de fixation:
fixation par vis
matière:
matière synthétique
qualité de matière:
autre
sans halogène:
non
surface:
non-traité
exécution de la surface:
non approprié
couleur:
aluminium
numéro RAL (semblable):
0
champ d'inscription:
non
éclairage:
sans éclairage
approprié pour classe de protection (IP):
IP20
tension nominale:
400 V
courant de dimensionnement:
10 A
courant de coupure delampes fluorescentes:
0 AX
contact d'acquittement:
non
commutateur de machine à laver:
non
Catalogue résidentiel: Page d'information [10]
Catalogue résidentiel: Page catalogue [34]
Accessoires
Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Bezeichnung:
Ajouter
Anuler
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Oui
Non
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen
Description
Anuler
Ajouter